ZHCSTT1E November 2023 – October 2025 LMK3H0102
PRODUCTION DATA
表 8-19 展示了 R4。
返回到汇总表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 保留 | R | 不适用 | 保留,请勿对该字段进行写入。 |
| 14:2 | SSC_STEPS | R/W | 0x0000 | SSC 三角曲线每段的阶跃数。有关计算该值的说明,请参阅展频时钟。该字段存储在 EFUSE 中。 |
| 1 | SSC_MOD_TYPE | R/W | 0x0 |
在自定义 SSC 配置的向下展频和中心展频调制之间进行选择。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:向下展频调制。 1h:中心展频调制。 |
| 0 | SSC_EN | R/W | 0x0 |
启用 SSC。该字段存储在 EFUSE 中。 0h:禁用 SSC。 1h:启用 SSC。 |