ZHCSTS9C December 2024 – October 2026 TPS4HC120-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tDR | 通道导通延迟时间(从运行状态) | VBB = 13.5V,RL = 1kΩ(EN 的 50% 至 VOUT 的 10%) | 30 | 55 | µs | |
| 通道导通延迟时间(从睡眠或 LPM 状态) | 40 | 60 | ||||
| tDF | 通道关断延迟时间(从运行状态) | VBB = 13.5V,RL = 10Ω(EN 的 50% 至 VOUT 的 90%) | 30 | 55 | µs | |
| 通道关断延迟时间(从 LPM 状态) | 30 | 85 | ||||
| SRR | VOUT 上升转换率 | VBB = 13.5V,(VOUT 的 20% 至 80%),RL = 10Ω | 0.1 | 0.3 | 0.55 | V/µs |
| SRF | VOUT 下降压摆率 | VBB = 13.5V,(VOUT 的 80% 至 20%),RL = 10Ω | 0.1 | 0.3 | 0.5 | V/µs |
| tON | 通道导通时间(待机延迟到运行) | VBB = 13.5V,RL = 10Ω(EN 的 50% 至 VOUT 的 80%) | 30 | 50 | 100 | µs |
| tOFF | 通道关断时间(运行至待机延迟) | VBB = 13.5V,RL = 10Ω(EN 的 50% 至 VOUT 的 20%) | 30 | 70 | 145 | µs |
| tON - tOFF | 导通和关断匹配(1) | 1ms 使能脉冲,VBB = 13.5V,RL = 10Ω | -40 | 40 | µs | |
| 200µs 使能脉冲,VBB = 13.5V,RL = 10Ω | -40 | 40 | ||||
| ΔPWM | PWM 精度 - 平均负载电流(1) | 200µs 使能脉冲(1ms 周期),VBB = 13.5V,RL = 10Ω | -25 | 25 | % | |
| PWM ≤ 500Hz,50% 占空比,VBB = 13.5V,RL = 10Ω | -12 | 12 | ||||
| EON | 导通期间的开关能量损耗 | VBB = 13.5V,RL = 10Ω | 0.2 | mJ | ||
| EOFF | 关断期间的开关能量损耗 | VBB = 13.5V,RL = 10Ω | 0.2 | mJ | ||