ZHCSTS9C December 2024 – October 2026 TPS4HC120-Q1
PRODUCTION DATA
当器件的接地端进入电池电位 (VGND = VBAT) 且电源引脚接地 (VBB = 0V) 时,会发生反极性(通常称为电池反向)。在这种情况下,如果 EN2 引脚有通向地 平面的路径,那么 FET 就会导通,以降低通过主通道的功率耗散,并防止电流流经体二极管。电阻器-二极管接地网络(如果电源上没有中央阻断二极管)必须存在,器件才能在电池反向事件中得到保护。
另请参阅 节 7.3.8.4 和 表 7-3。