ZHCSTS9C December 2024 – October 2026 TPS4HC120-Q1
PRODUCTION DATA
DIAG_EN 引脚用于启用或禁用诊断功能。如果使用了多个器件,但微控制器中的 ADC 资源有限,MCU 可以使用 GPIO 将 DIAG_EN 设置为高电平,以启用某一器件的诊断功能,同时通过将其他器件的 DIAG_EN 设置为低电平来禁用它们的诊断功能。此外,通过将 DIAG_EN 和 ENx 设置为低电平,可以将器件的功耗降至最低。