ZHCSTS9C December 2024 – October 2026 TPS4HC120-Q1
PRODUCTION DATA
由于汽车环境中存在恶劣的电气条件,因此需要具有抗电气瞬态干扰能力,尤其是对于直接连接到电池的高侧电源开关。详细的测试要求符合 ISO 7637-2:2011 和 ISO 16750-2:2010 标准。
| 测试项目 (1)(2) | 测试脉冲强度级别和相应的 VS | 脉冲持续时间 (td) | 最小脉冲数或测试时间 | 突发周期脉冲重复时间 | 输入电阻 (Ω) | 功能性能状态分类(3) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | VS/V | 最小值 | 最大值 | |||||
| 1 | III | -112 | 2ms | 500 个脉冲 | 0.5s | — | 10 | 状态 II |
| 2a | III | 55 | 50µs | 500 个脉冲 | 0.2s | 5s | 2 | 状态 II |
| 2b | IV | 10 | 0.2s 至 2s | 10 个脉冲 | 0.5s | 5s | 0 至 0.05 | 状态 II |
| 3a | IV | -220 | 0.1µs | 1h | 90ms | 100ms | 50 | 状态 II |
| 3b | IV | 150 | 0.1µs | 1h | 90ms | 100ms | 50 | 状态 II |
| 测试项目 (1)(2)(3) | 测试脉冲强度级别和相应的 VS | 脉冲持续时间 (td) | 最小脉冲数或测试时间 | 突发周期脉冲重复时间 | 输入电阻 (Ω) | 功能性能状态分类(4) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | VS/V | |||||||
| 测试 B | 不适用 | 35 | 40ms 到 400ms | 5 个脉冲 | 60s | 0.5 至 4 | 状态 II | |