ZHCSTS9C December 2024 – October 2026 TPS4HC120-Q1
PRODUCTION DATA
为使电流检测范围在 0V 至 4V 内保持 1A 标称电流,请使用 方程式 8 计算 R(SNS) 电阻。若要实现更高的电流检测精度,建议首选具有 1% 或更佳容差的电阻器。
表 8-4 中列出的设计要求可得出 520Ω ≤ RSNS ≤ 4160Ω,1kΩ RSNS 可满足要求。
要设置可调电流限制值,请使用电流限制表中建议的 R(ILIM)。在此应用中,为了给电流瞬态和纹波留出足够的裕度,9.76kΩ RILIM 电阻器可满足要求。