ZHCSTS9C December 2024 – October 2026 TPS4HC120-Q1
PRODUCTION DATA
TPS4HC120-Q1 器件是一款具有内部电荷泵和四通道集成式 NMOS 功率 FET 的智能高侧开关。该器件具有丰富的诊断功能以及高精度电流检测特性,能够对负载实施智能控制。可调节电流限制功能能够极大地提高整个系统的可靠性。
该器件的逻辑引脚用于启用四个通道中的每一个,另一个引脚用于启用诊断输出,还有两个 SEL 引脚用于选择在模拟电流 SNS 引脚上输出的通道。该器件还实现了一个 FLT 引脚,用作 MCU 中断。数字输入引脚与内部时钟同步,因此由于外部输入信号的异步性,可能会表现出几微秒的抖动。
外部高精度电流限制功能允许根据应用设置电流限制值。当发生过流时,该器件通过有效钳制浪涌电流来提高系统可靠性。此外,该器件还可以通过减少 PCB 布线、连接器尺寸和前一个功率级的容量,帮助用户节省系统成本。
对于电感负载(继电器、螺线管、阀),该器件在漏极和源极之间实现了有源钳位,以获得保护。在电感关断周期期间,电源和负载的能量都耗散在高侧电源开关上。该器件还会在钳位处于工作状态时优化开关压摆率,通过尽可能降低瞬态功率和 EMI 的影响,来帮助进行系统设计。
当所有通道上的电流消耗都较小,同时满足 节 7.3.2.1 中描述的其他要求时,器件会自动进入低功耗模式。该模式具有超低的静态电流消耗,适合车辆熄火时处于活动状态的负载,以节省电池电量。有一个专用的 LPM 引脚可指示器件的模式,并可以用作中断信号来唤醒 MCU。
TPS4HC120-Q1 器件能够驱动各种电阻负载、电感负载和容性负载,包括低瓦数灯泡、LED、继电器、螺线管、加热器和子模块。