ZHCSTS9C December 2024 – October 2026 TPS4HC120-Q1
PRODUCTION DATA
低功耗模式 (LPM) 能够在不消耗过多静态电流的情况下仍为负载提供少量电流。这类特性在随时供电的负载中很有用,或通常用于减少电源的功率耗散。该模式下的静态电流消耗在节 6.5 中的 IQ,LPM 下进行定义。TPS4HC120-Q1 可以通过检测所有处于运行状态的通道上的负载电流是否低于 ILPM,enter,来自动进入和退出该模式,并在负载电流增加到高于 ILPM,exit 时退出该模式。本节介绍了此模式下的进入、退出和保护机制。