10 修订历史记录
Changes from Revision B (July 2025) to Revision C (October 2026)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 将全文档中可选电流限值最大值从 5A 更改为 4.85AGo
- 增加了低功耗模式规格:所有 4 个通道开启时,IQ,LPM < 20μA/通道Go
- 添加了功能安全信息Go
- 将单通道启用时的输出负载电流从 2.5A 更新为 3AGo
- 在典型特性中增加了电感能量图表Go
- 添加了图 7-1Go
- 更新了精确电流检测,纳入了 GND 网络相关说明Go
- 将 表 7-1 第一列标题从“允许电阻值”更新为“允许电阻值范围”Go
- 更新了 表 7-1 允许的电阻值范围及相应的 ILIM 阈值Go
- 增加了用于阐明热短路电流的信息Go
- 更新了图 7-14Go
- 增加了关于 VDS(clamp) 电压变化的信息Go
- 更新了电流检测的多路复用,将与 FLT 相关的开路负载和电池短路故障纳入其中Go
- 从开路负载、电池短路条件中删除了反极性Go
- 从 FAULT 更改为 FLTGo
- 从 ROL 更改为 RPUGo
- 增加了关于 RPU 的信息Go
- 修改了关于热保护行为的描述,以准确反映类别数量Go
- 增加了关于接地失效期间器件供电状态的信息Go
- 将并联 IF > 100mA 二极管时的推荐电阻从 1kΩ 更改为 4.7kΩGo
- 增加了关于电流消耗的信息Go
- 添加了 FLT 引脚信息Go
- 添加了 FLT 引脚信息Go
- 将 CIC 的描述从 100nF 更新为 15nFGo
- 将 RGND 的描述从 1kΩ 更新为 4.7kΩGo
- 添加了图 8-3Go
Changes from Revision A (January 2025) to Revision B (July 2025)
- 将 TPS4HC120B-Q1 状态从“预发布”更改为“量产数据(正在供货)”Go
- 为清晰起见,更新了格式和页面流程Go