ZHCSTS9C December   2024  – October 2026 TPS4HC120-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序特性,SNS
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚电流和电压约定
      2. 7.3.2 低功耗模式
        1. 7.3.2.1 进入 LPM
        2. 7.3.2.2 在 LPM 期间
        3. 7.3.2.3 退出 LPM
      3. 7.3.3 精确的电流检测
      4. 7.3.4 可调节限流
      5. 7.3.5 电感负载关断钳位
      6. 7.3.6 故障检测和报告
        1. 7.3.6.1 诊断使能功能
        2. 7.3.6.2 电流检测的多路复用
        3. 7.3.6.3 FLT 报告
        4. 7.3.6.4 故障表
      7. 7.3.7 全面诊断
        1. 7.3.7.1 接地短路和过载检测
        2. 7.3.7.2 开路负载检测
          1. 7.3.7.2.1 通道导通
          2. 7.3.7.2.2 通道关断
        3. 7.3.7.3 电池短路检测
        4. 7.3.7.4 反极性和电池反向保护
        5. 7.3.7.5 热故障检测
          1. 7.3.7.5.1 热保护行为
      8. 7.3.8 全面保护
        1. 7.3.8.1 UVLO 保护
        2. 7.3.8.2 接地失效保护
        3. 7.3.8.3 电源失效保护
        4. 7.3.8.4 反极性保护
        5. 7.3.8.5 MCU I/O 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
        1. 7.4.1.1 SLEEP
        2. 7.4.1.2 诊断
        3. 7.4.1.3 工作状态
        4. 7.4.1.4 待机延迟
        5. 7.4.1.5 低功耗模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 EMC 瞬态干扰测试
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
        1. 8.4.2.1 无接地网络
        2. 8.4.2.2 有接地网络
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VBB 最大持续电源电压 28 V
VLD 负载突降电压,ISO16750-2:2010(E) 35 V
VREV 反极性电压,最长持续时间为 3 分钟,并采用应用电路 -18 V
IEN1、IEN2、IEN3、
IEN4
使能引脚电流 -0.5 20 mA
VEN1、VEN2、VEN3、
VEN4
使能引脚电压 -1.5 5.5 V
IDIA_EN 诊断使能引脚电流 -0.5 20 mA
VDIA_EN 诊断使能引脚电压 -1.5 5.5 V
ISNS 检测引脚电流 -150 10 mA
VSNS 检测引脚电压 -1.5 5.5 V
ISELx SELx 引脚电流 -0.5 20 mA
VSELx SELx 引脚电压 -1.5 5.5 V
IFLT FLT 引脚电流 -30 2.5 mA
VFLT FLT 引脚电压 -0.3 5.5 V
ILPM LPM 引脚电流 -30 2.5 mA
VLPM LPM 引脚电压 -0.3 5.5 V
IILIM ILIM 引脚电流 -0.5 20 mA
VILIM ILIM 引脚电压 -1.5 5.5 V
IGND 反向接地电流,VBB < 0V -50 mA
EAS 最大能量耗散、单脉冲 单脉冲,LOUT = 5.5mH,TJ,start = 125°C,VBB = 24V,IOUT = 1.5A 17(2) mJ
EAR 最大能量耗散,重复脉冲 重复脉冲,LOUT = 5.5mH,TJ,start = 125°C,VBB = 24V,IOUT = 1.5A,1M 周期 5.9(2) mJ
TJ 最大结温 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件 但在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
有关更多详细信息,请参阅有关关断电感负载的部分。