ZHCST73A May 2025 – September 2025 ADS9326 , ADS9327
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | ||||||
| SINAD | 信噪比+失真比 | fIN = 2kHz | 90.5 | 92.9 | dB | |
| fIN = 1MHz | 91.4 | |||||
| SNR | 信噪比 | fIN = 2kHz | 90.8 | 93 | dB | |
| fIN = 1MHz | 91.5 | |||||
| THD | 总谐波失真 | fIN = 2kHz | -115 | dB | ||
| fIN = 1MHz | -100 | |||||
| SFDR | 无杂散动态范围 | fIN = 2kHz | 115 | dB | ||
| fIN = 1MHz | 100 | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | fIN = dc 至 1kHz,VIN = 50mVPP | 70 | dB | ||
| 通道间隔离 | FSR 为 100% 时,VIN_ADCA = 0V, fIN_ADCB = 10kHz |
-110 | dB | |||
| 电源 | ||||||
| IAVDD | 来自 AVDD 的电源电流 | 全速 (ADS9327) | 4.2 | 4.9 | mA | |
| 全速 (ADS9326) | 2.8 | 3.1 | ||||
| 无转换(空闲)(ADS9327) | 1.5 | 1.8 | ||||
| 无转换(空闲)(ADS9326) | 1.35 | 1.65 | ||||
| 断电 | 0.4 | 0.8 | ||||
| IVDD_1V8 | 来自 VDD_1V8 的电源电流 | 全速 (ADS9327) | 9.5 | 10.3 | mA | |
| 全速 (ADS9326) | 6.9 | 7.4 | ||||
| 无转换(空闲)(ADS9327) | 6.4 | 7.2 | ||||
| 无转换(空闲)(ADS9326) | 4.9 | 5.5 | ||||
| 断电 | 0.9 | 1.1 | ||||
| IIOVDD | 来自 IOVDD 的电源电流 | 全速 (ADS9327),CLOAD = 10pF | 2.7 | 3 | mA | |
| 全速 (ADS9326),CLOAD = 10pF | 1.6 | 1.8 | ||||
| 无转换(空闲),CLOAD = 10pF | 0.25 | 0.35 | ||||
| 断电,CLOAD = 10pF | 0.25 | 0.35 | ||||