产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 3000 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 40 Analog supply voltage (min) (V) 3.1 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 93 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 3.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 3000 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 40 Analog supply voltage (min) (V) 3.1 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 93 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 3.5
VQFN-HR (VAE) 22 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 16 位 SAR ADC 系列
    • ADS9327:5MSPS/ch
    • ADS9326:3MSPS/ch
  • 两个差分、同步采样通道
  • 支持 5V 和 3.3V 模拟电源运行
  • 出色的直流和交流性能:
    • SNR:5MSPS 时 93.2dB
    • INL:±0.25LSB,DNL:±0.2LSB
  • 特性集成:
    • 内部基准
    • 共模电压输出缓冲器
    • 用于外部基准输入的集成缓冲器
    • 简单数据平均多达 128 个样本
    • 移动数据平均多达 8 个样本
  • 可配置串行接口:
    • 每个 ADC 通道有 2 个串行输出
    • 每个 ADC 通道有 1 个串行输出
    • 两个 ADC 通道都有 1 个串行输出
    • 支持菊花链功能
  • 串行接口上为 8 位 CRC
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 16 位 SAR ADC 系列
    • ADS9327:5MSPS/ch
    • ADS9326:3MSPS/ch
  • 两个差分、同步采样通道
  • 支持 5V 和 3.3V 模拟电源运行
  • 出色的直流和交流性能:
    • SNR:5MSPS 时 93.2dB
    • INL:±0.25LSB,DNL:±0.2LSB
  • 特性集成:
    • 内部基准
    • 共模电压输出缓冲器
    • 用于外部基准输入的集成缓冲器
    • 简单数据平均多达 128 个样本
    • 移动数据平均多达 8 个样本
  • 可配置串行接口:
    • 每个 ADC 通道有 2 个串行输出
    • 每个 ADC 通道有 1 个串行输出
    • 两个 ADC 通道都有 1 个串行输出
    • 支持菊花链功能
  • 串行接口上为 8 位 CRC
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C

ADS932x 是一款带有集成式基准和基准缓冲器的高速双通道同步采样模数转换器 (ADC)。ADS932x 器件具有出色的交流 (AC) 性能,特别适合带宽数据采集 (DAQ) 系统。

该器件支持与 SPI 兼容的串行接口。这一接口赋予了 ADS932x 极强的适配能力,使其能够与各类微控制器、数字信号处理器 (DSP) 及现场可编程门阵列 (FPGA) 轻松实现协同工作。此器件还支持数据平均功能,可提升高噪声环境中的交流 (AC) 性能。

ADS932x 是一款带有集成式基准和基准缓冲器的高速双通道同步采样模数转换器 (ADC)。ADS932x 器件具有出色的交流 (AC) 性能,特别适合带宽数据采集 (DAQ) 系统。

该器件支持与 SPI 兼容的串行接口。这一接口赋予了 ADS932x 极强的适配能力,使其能够与各类微控制器、数字信号处理器 (DSP) 及现场可编程门阵列 (FPGA) 轻松实现协同工作。此器件还支持数据平均功能,可提升高噪声环境中的交流 (AC) 性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
新 ADS9316 正在供货 双通道、同步采样、18 位 3MSPS SAR ADC Higher resolution
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS9327 正在供货 采用小型封装的双通道、同步采样、16 位 5MSPS SAR ADC Higher sampling speed (5-MSPS)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS932x 双路、同步采样、小尺寸、16 位、5MSPS SAR ADC PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-13
应用简报 内部共模电压缓冲器的优点 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-26
应用简报 伺服驱动器中的精密 ADC (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-19
产品概述 适用于电机编码器和位置感应的精密 ADC (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-17
应用简报 位置反馈:采用同步采样 SAR ADC 采集 1VPP 正弦或余弦编 码器信号 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-6
应用简报 编码器信号链 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS9327EVM — ADS9327 评估模块

ADS9327 评估模块 (EVM) 是用于评估 ADS9327 和 ADS93xx 系列器件性能的平台。ADS9327 是一款 2 通道、同步采样、16 位分辨率、5MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有集成参考。ADS9327EVM 包括一个对接标准 FPGA 开发板的 FMC 连接器,并提供了一个排针连接器以支持在不同开发环境中的兼容性。与 ADS9327EVM 配套的计算机软件可与 TWSDC155EVM(单独出售)协同工作,用户可通过 USB 与 ADC 进行通信,以进行数据采集、配置和分析。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

ADS9327-C2000-EXAMPLE-CODE — ADS9327 and C2000 code example

Expedite your C2000 embedded design using this example code for the ADS9327
支持的产品和硬件
支持软件

ADS9327-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS9327 and MSPM0 C code example

Expedite your MSPM0 embedded design using this example code for the ADS9327
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (VAE) 22 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频