ZHCST73A May 2025 – September 2025 ADS9326 , ADS9327
PRODUCTION DATA
ADS932x 具有与 SPI 兼容的串行接口,其数据输出有单通道、双通道和四通道三种选择。表 7-5 展示了用于配置输出数据通道数量的寄存器设置,以及每个串行数据输出引脚上对应的 ADC 转换数据输出情况。
| 输出数据通道数 | NUM_DATA_LANES 寄存器值 | 串行数据输出引脚 | ADC 转换数据输出 |
|---|---|---|---|
| 4 通道 | 000b | D3 | ADC A[15:8] |
| D2 | ADC A[7:0] | ||
| D1 | ADC B[15:8] | ||
| D0 | ADC B[7:0] | ||
| 2 通道 | 101b | D3 | ADC A[15:0] |
| D2 | 高阻态 | ||
| D1 | ADC B[15:0] | ||
| D0 | 高阻态 | ||
| 1 通道 | 110b | D3 | ADC A[15:0]、0x00、ADC B[15:0]、0x00 |
| D2 | 高阻态 | ||
| D1 | 高阻态 | ||
| D0 | 高阻态 |