ZHCST73A May 2025 – September 2025 ADS9326 , ADS9327
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| AVDD 至 GND | -0.3 | 5.5 | V | |
| VDD_1V8 至 GND | -0.3 | 2.1 | V | |
| IOVDD 至 IOGND | -0.3 | 3.7 | V | |
| AINAP、AINAM、AINBP 和 AINBM 至 GND | -0.3 | AVDD + 0.3 | V | |
| REFIO 至 REFM | -0.3 | AVDD + 0.3 | V | |
| 数字输入至 IOGND | -0.3 | IOVDD + 0.3 | V | |
| REFM 至 GND | -0.3 | 0.3 | V | |
| IOGND 至 GND | -0.3 | 0.3 | V | |
| 输入电流到电源引脚外的任意引脚(2) | -10 | 10 | mA | |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -60 | 150 | °C | |