ZHCST73A May 2025 – September 2025 ADS9326 , ADS9327
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| AINM_A | 5 | I | ADC A 的负模拟输入。 |
| AINM_B | 1 | I | ADC B 的负模拟输入。 |
| AINP_A | 6 | I | ADC A 的正模拟输入。 |
| AINP_B | 2 | I | ADC B 的正模拟输入。 |
| AVDD | 7 | P | 5V 或 3.3V 模拟电源引脚。在引脚 7 和 8 之间连接一个 1µF 去耦电容器。 |
| CONVST | 10 | I | 转换启动输入引脚。CONVST 下降沿启动 ADC A 和 ADC B 的转换。 |
| CS | 11 | I | 芯片选择输入引脚;低电平处于活动状态。 当 CS 为低电平时,主机和器件进行通信。 当 CS 为高电平时,数据输出引脚进入 Hi-Z 状态。 |
| D0 | 16 | O | 串行通信引脚:数据输出 0。 |
| D1 | 15 | O | 串行通信引脚:数据输出 1。 |
| D2 | 14 | O | 串行通信引脚:数据输出 2。 |
| D3 | 13 | O | 串行通信引脚:数据输出 3。 |
| GND | 8、21 | G | 接地。 |
| IOGND | 18 | G | IOVDD 电源的接地端。外部连接至 GND。 |
| IOVDD | 19 | P | 接口电源引脚。 在引脚 18 和引脚 19 之间连接一个 0.1µF 去耦电容器。 |
| REFIO | 9 | I/O | 内部基准输出。外部基准输入。将 1µF 去耦电容器连接到 GND。 |
| REF_CAP | 3 | O | 内部基准电压输出。在引脚 3 和 4 之间连接一个 1µF 去耦电容器。 |
| REFM | 4 | G | ADC 的负基准输入。从外部连接到器件 GND。 |
| SCLK | 17 | I | 串行接口的时钟输入引脚。 |
| SDI | 12 | I | 串行数据输入引脚。 该引脚对器件寄存器进行编程。 |
| VCMOUT(2) | 20 | O | 共模电压输出。使用 VCMOUT 设置 ADC 输入端的共模电压。将 100nF 去耦电容器接地。 |
| VDD_1V8 | 22 | P | 1.8V 模拟电源引脚。在引脚 21 和 22 之间连接一个 1µF 去耦电容器。 |
| 散热焊盘 | Pad | P | 外露散热焊盘连接至 GND。 |