ZHCST73A May 2025 – September 2025 ADS9326 , ADS9327
PRODUCTION DATA
ADS932x 是一款带有集成式基准和基准缓冲器的高速双通道同步采样模数转换器 (ADC)。ADS932x 器件具有出色的交流 (AC) 性能,特别适合带宽数据采集 (DAQ) 系统。
该器件支持与 SPI 兼容的串行接口。这一接口赋予了 ADS932x 极强的适配能力,使其能够与各类微控制器、数字信号处理器 (DSP) 及现场可编程门阵列 (FPGA) 轻松实现协同工作。此器件还支持数据平均功能,可提升高噪声环境中的交流 (AC) 性能。
| 器件型号 | 分辨率 | SNR | INL |
|---|---|---|---|
| ADS932x | 16 位 | 93dB | ±1LSB |