ZHCST73A May 2025 – September 2025 ADS9326 , ADS9327
PRODUCTION DATA
ADS932x 器件内部具有一个精密的低漂移电压基准。为了获得出色性能,可通过将 1µF 陶瓷旁路电容器连接到 REFIO 引脚来过滤内部基准噪声。加电时,如表 7-1 所示,通过对寄存器组 1 中地址 0x0C 中的 PD_REF 进行写入操作来选择基准源。
| PD_REF 寄存器值 | ADC 基准源 |
|---|---|
| 10b | 内部基准处于活动状态。 |
| 11b | 内部基准处于非活动状态。使用 REFIO(引脚 9)强制使用外部基准。 |