ZHCST73A May 2025 – September 2025 ADS9326 , ADS9327
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| AVDD | 模拟电源 | AVDD 至 GND,AVDD = 5V | 4.5 | 5 | 5.25 | V |
| AVDD 至 GND,AVDD = 3.3V | 3.1 | 3.3 | 3.5 | |||
| VDD_1V8 | 电源 | VDD_1V8 至 GND | 1.75 | 1.8 | 1.85 | V |
| IOVDD | 接口电源 | IOVDD 至 IOGND |
1.75 | 3.5 | V | |
| 基准电压 | ||||||
| VREF | 基准电压至 ADC | 外部基准,AVDD = 5V | 2.48 | 4.096 | 4.116 | V |
| 外部基准,AVDD = 3.3V | 2.48 | 2.5 | 2.52 | |||
| 模拟输入 | ||||||
| VIN | 绝对输入电压 | AINx(1) 至 GND | 0 | AVDD | V | |
| FSR | 满标量程输入范围 | (AINP_x – AINM_x) | –VREF | VREF | V | |
| VCM | 共模输入范围 | (AINP_x + AINM_x) / 2 | VCMOUT – 0.04 | VCMOUT + 0.04 | V | |
| 温度范围 | ||||||
| TA | 环境温度 | -40 | 25 | 125 | °C | |