在建议的 –40°C 至 150°C 工作结温范围内测得(除非另外说明)。(1)
|
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
| 输入电压 |
VIN(直流) |
3.5 |
65 |
V |
| EN/UVLO (DC) |
0 |
65 |
V |
| 输入电压 |
BIAS,PG |
0 |
30 |
V |
| MODE/SYNC、RT、、FB |
0 |
5.5 |
V |
| 上拉电阻 |
RPG |
4 |
|
kΩ |
| 输出电压 |
VOUT |
0.8 |
60 |
V |
| 输出电流 |
IOUT,8A 选项 |
0 |
8 |
A |
| IOUT,6A 选项 |
0 |
6 |
A |
| IOUT,4A 选项 |
0 |
4 |
A |
(1) 建议运行条件是器件可正常运行的条件。有关规格和测试条件,请参阅
电气特性。