ZHCSQY9A October 2024 – December 2025 LM65680-Q1
ADVANCE INFORMATION
LM656x0-Q1 转换器具有软启动特性,可使目标输出电压缓慢上升,逐渐达到稳态工作点,从而防止启动期间输出电压过冲和输入端高浪涌电流。器件会在满足以下任一条件时启动软启动:
使用 LM656x0-Q1 的最简单方法是将 SS 引脚保持开路,以获得 5.3ms 的固定软启动时间。在高输出电容、高输出电压或其他特殊要求的应用中,可通过在 SS 与 PGND 之间连接电容器来延长软启动时间。请使用 方程式 56 或参考 图 7-7,根据所需的软启动时间 tSS 来选择 CSS 的值。
例如,对于所需的 12ms 软启动时间,方程式 56 可提供 200nF 的 CSS 值。选择 220nF 作为最接近的标准值。
在启动软启动时,器件将执行以下操作:
综上,这些操作提供了一个有限浪涌电流的启动曲线,使器件可在高输出电容和高负载条件下启动,即使接近电流限制阈值,也不会触发断续模式。请参阅 图 7-8。