ZHCSQY9A October 2024 – December 2025 LM65680-Q1
ADVANCE INFORMATION
表 8-5 展示了开关频率为 400kHz 的 5V、8A 降压稳压器的规格。在此示例中,基于标称 48V 的输入电压(其稳态工作范围为 9V 至 60V,并能够承受低至 6.5V、高至 70V 的短期瞬态电压),半负载和满负载时的目标效率分别为 92% 和 90%。
| 设计参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围(稳态) | 9V 至 60V |
| 最小瞬态输入电压(冷启动) | 6.5V |
| 最大瞬态输入电压(负载突降) | 65V |
| 输入 UVLO 导通阈值 | 5.9V |
| 输出电压 | 5V |
| 输出电流 | 0A 至 8A |
| 开关频率 | 400kHz |
| 软启动时间 | 5.3ms(默认内部设置) |
| 降低 EMI | DRSS 关闭,转换率控制开启 |
| 环境温度范围 | -40°C 至 85°C |
40.2kΩ 的电阻器 RRT 将自由运行开关频率设置为 400kHz,可选的 SYNC 输入信号允许针对此特定应用,在 320kHz 至 480kHz 的范围内调整开关频率。若将 SS 引脚悬空,则软启动时间将固定为内部设定的 5.3ms。在控制环路性能方面,目标环路交叉频率为 60kHz 并且相位裕度大于 50°。
表 8-8 中列出了所选的降压稳压器动力总成系统器件,其中很多器件都可以从多个供应商处获得。此设计采用一种使用复合磁芯材料的低 DCR 电感器和全陶瓷输出电容器实现方案。
| 参考位号 | 数量 | 规格 | 供应商(1) | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|
| CIN1、CIN2 | 4 | 4.7μF,100V,X7S,1210,陶瓷,AEC-Q200 | Murata | GCM32DC72A475K |
| TDK | CGA6M3X7S2A475K | |||
| CIN-HF1、CIN-HF2 | 2 | 100nF,100V,X7R,0603,陶瓷,AEC-Q200 | Murata | GCJ188R72A104M |
| COUT | 2 | 47μF,10V,X7S,1210,陶瓷,AEC-Q200 | Murata | GCM32EC71A476K |
| TDK | CNA6P1X7S1A476M | |||
| LO | 1 | 3.3µH,5.9mΩ,13.4A,6.71mm × 6.51mm × 6.1mm,AEC-Q200 | Coilcraft | XGL6060-332MEC |
| 3.3µH,6mΩ,15.6A,6.6mm × 6.4mm × 6.1mm,AEC-Q200 | Würth Elektronik | 744393465033 | ||
| 3.3µH,6.3mΩ,16A,6.6mm × 6.4mm × 6mm,AEC-Q200 | XFMRS | XFHCL6060HC-3R3M | ||
| 3.3µH、8.4mΩ、18.6A、8.05 × 7.5 × 5.4mm、AEC-Q200 | Cyntec | VCHD075D-3R3MS6 | ||
| 4.7µH,5.7mΩ,26.5A,11.3mm × 6mm × 10mm,AEC-Q200 | Würth Elektronik | 744393665047 | ||
| U1 | 1 | LM65680-Q1 65V、8A 同步降压转换器,AEC-Q100 | 德州仪器 (TI) | LM65680 |