ZHCSQY9A October 2024 – December 2025 LM65680-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| NC | 1 | – | 无连接引脚。保持断开。 |
| PG | 2 | O | 电源正常状态输出引脚。PG 是漏极开路输出,当输出电压超出指定调节窗口时,会变为低电平。 |
| COMP | 3 | A | 外部补偿引脚。COMP 是跨导误差放大器的输出。如果使用 COMP,则将补偿网络从 COMP 连接到 PGND。如果未使用 COMP,将其连接到 PGND或保持开路。 |
| FB | 4 | A | 反馈引脚。连接一个从 VOUT 到 PGND 的电阻分压器,以将输出电压设定点设置在 0.8V 至 60V 之间。将 FB 连接至 VCC 或 PGND,可分别配置 5V 或 3.3V 固定输出电压。FB 调节电压 为 0.8V。 |
| SS | 5 | A | 软启动斜坡编程引脚。如果 SS 保持开路,则内部软启动电路会在 5.3ms 内将 FB 基准从零线性升至满量程值。将一个电容从 SS 连接到 PGND,以将软启动时间设置为更高的值。 |
| SGND | 6 | G | 系统 GND 引脚。连接到系统地。 |
| CNFG/SYNCOUT | 7 | I/O | 配置引脚。CNFG/SYNCOUT 用于配置器件作为主控(单相或双相工作模式)或次级(双相工作模式),并选择内部补偿(仅单相工作模式)或外部补偿(单相或两相运行)。当配置为双相运行的主控模式该引脚在启动后会转变为 SYNCOUT 引脚。 |
| MODE/SYNC | 8 | I | 模式和同步输入引脚。将 MODE/SYNC 连接到 PGND,或将其驱动为低电平以在自动模式下运行。将 MODE/SYNC 连接到 VCC,或将其驱动为高电平,或发送同步时钟信号以在 FPWM 模式下运行。与外部时钟同步时,使用 RT 将内部频率设置为接近同步频率,以避免外部时钟开启和关闭时产生干扰。 |
| RT | 9 | A | 开关频率编程引脚。通过一个阻值介于 6.81kΩ 和 54.2kΩ 之间的电阻将 RT 连接至 PGND,以将开关频率设置为 300kHz 至 2.2MHz。分别连接到 VCC 或 PGND,以实现固定的 400kHz 或 2.2MHz 操作。请勿保持 RT 悬空。 |
| EN/UVLO | 10 | I | 精密使能引脚。将 EN/UVLO 驱动为高电平或低电平,分别启用或禁用器件。可以将 EN/UVLO 连接至 VIN。使用 EN/UVLO,并通过从 VIN 接出的电阻分压器,可实现可调输入电压 UVLO 功能。请勿保持 EN/UVLO 开路。 |
| NC | 11 | – | 无连接引脚。保持断开。 |
| PGND1 | 12 | G | 内部低侧 MOSFET 的电源地。将此引脚连接到系统接地。提供到 PGND2 的低阻抗连接。将一个优质旁路电容器从 VIN1 连接到 PGND1。 |
| NC | 13 | – | 无连接引脚。保持开路,以便在 VIN1 和 PGND1 引脚之间保持 1mm 的间隙。如果 VIN1 与 PGND1 之间 0.75mm 的间隙满足系统引脚间隙要求,可将 NC 引脚连接至 PGND1。 |
| VIN1 | 14 | P | 到稳压器的输入电源。将一个或多个优质旁路电容器从 VIN1 连接到 PGND1。提供到 VIN2 的低阻抗连接。 |
| NC | 15 | – | 无连接引脚。保持开路,以便在 VIN1 和 SW1 之间保持 0.5mm 的间隙。 |
| SW1 | 16 | P | 器件开关引脚和稳压器的开关节点。连接到功率级电感器。 |
| SW2 | 17 | ||
| SW3 | 18 | ||
| BST | 19 | P | 高侧驱动程序电源导轨。在 SW 和 BST 间连接一个 100nF 电容器。当 SW 为低电平时,内部二极管为电容器充电。 |
| NC | 20 | – | 无连接引脚。保持悬空,以便在 VIN2 和 BST 之间保持 0.5mm 的间隙。 |
| VIN2 | 21 | P | 到稳压器的输入电源。将一个优质旁路电容器从 VIN2 连接到 PGND2。提供到 VIN1 的低阻抗连接。 |
| NC | 22 | – | 无连接引脚。保持开路,以便在 VIN2 和 PGND2 引脚之间保持 1mm 的间隙。如果 VIN2 与 PGND2 之间 0.75mm 的间隙满足系统引脚间隙要求,可将 NC 引脚连接至 PGND2。 |
| PGND2 | 23 | G | 内部低侧 MOSFET 的电源地。连接到系统接地。提供到 PGND1 的低阻抗连接。将一个优质旁路电容器从 VIN2 连接到 PGND2。 |
| VCC | 24 | P | 内部稳压器输出。用作内部控制电路的电源。在 VCC 和 PGND 之间连接一个 1µF 优质电容器。不要将 VCC 连接至任何外部负载。 |
| DRSS/MCOMM | 25 | I/O | 双随机展频 (DRSS) 选择引脚。有关可用的 DRSS 选项,请参阅 双随机展频 (DRSS)。当配置为双相运行时,DRSS/MCOMM 引脚会转变为主器件和辅助器件之间的模式通信引脚。连接主控和辅助 DRSS/MCOMM 引脚。 |
| BIAS | 26 | P | 输入到内部 VCC 调节器。对于 3.3V 或 5V 的固定输出配置,请将 BIAS 连接到 VOUT 节点以进行输出电压检测。对于可调输出配置,将 BIAS 引脚连接至 VOUT 节点或外部 3.3V 至 30V 的偏置电源。如果输出电压超过 30V 且无外部偏置电源可用,请将 BIAS 引脚连接至 PGND。 |
| PGND | – | G | 外露 PGND 焊盘。连接到 PCB 上的系统 GND。该焊盘是器件的主要散热路径。将该焊盘焊接至 PCB 的大面积铜箔区域,以实现散热。按照示例电路板布局的建议,布置尽可能多的散热过孔,以降低封装热阻并提升散热性能。 |