ZHCSQY9A October 2024 – December 2025 LM65680-Q1
ADVANCE INFORMATION
MODE/SYNC 引脚是一个多功能引脚,用于配置运行模式,并用作外部时钟同步信号的输入。
如 表 7-2 所示,如果 MODE/SYNC 接地 或驱动至逻辑低电平,则转换器在自动模式下运行。如果该引脚连接到 VCC, 驱动为逻辑高电平,或同步到外部时钟源,则转换器在 FPWM 模式下工作。
| MODE/SYNC | 模式 | 动态模式变化 |
|---|---|---|
| 连接到 PGND 或驱动为低电平 | 自动 | 启用 |
| 连接到 VCC 或驱动为高电平(> 2.5V,高于 PGND) | FPWM | |
| 已应用外部时钟信号 |
将器件从自动模式转换为 FPWM 模式需要将引脚从低电平驱动为高电平或应用同步信号。从 FPWM 转换为自动模式需要将引脚从高电平驱动至低电平或停止同步信号。