ZHCSQY9A October 2024 – December 2025 LM65680-Q1
ADVANCE INFORMATION
选择开关频率时需权衡转换效率和整体设计尺寸。较低的开关频率意味着较小的开关损耗,通常会实现更高的系统效率。不过,较高的开关频率允许在功率级中使用较小的电感器和输出电容器,因此得到的设计更加紧凑。对于此应用示例,将一个 40.2kΩ 的标准电阻值从 RT 引脚连接到 PGND 引脚,以将频率设置为 400kHz。或者,将 RT 连接到 PGND。另请参阅节 7.3.5。