ZHCSQY9A October 2024 – December 2025 LM65680-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 8-3 至 图 8-6 提供使用 LM65680-Q1 降压稳压器 EVM 获得的降额曲线,得出的 RθJA 约为 18°C/W。给定应用的实际性能取决于前面提到的因素。热设计资源 可用作 PCB 的理想热设计,以及针对给定应用环境估算 RθJA 的指南。
| VIN = 12V、24V、48V | VOUT = 5V | |
| FSW = 400kHz | RθJA = 18°C/W |
| VIN = 12V、24V、48V | VOUT = 5V | |
| FSW = 800kHz | RθJA = 18°C/W |
| VIN = 24V、48V | VOUT = 12V | |
| FSW = 400kHz | RθJA = 18°C/W |
| VIN = 12V、24V、48V | VOUT = 5V | |
| FSW = 2.1MHz | RθJA = 18°C/W |