ZHCSQY9A October 2024 – December 2025 LM65680-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 通用器件型号 | 可订购器件型号 | 输入电压范围 | 额定电流 | TI 功能安全分类(2) | 用于 IBB 的电平转换器 |
|---|---|---|---|---|---|
| LM65680-Q1 | LM65680RZYRQ1 | 3.5V 至 65V |
8A | 功能安全型 | 否 |
| LM65660-Q1(1) | LM65660RZYRQ1 | 6A | |||
| LM65640-Q1(1) | LM65640RZYRQ1 | 4A | |||
| LM68680-Q1(1) | LM68680FRZYRQ1 | 3.5V 至 65V | 8A | 符合 ASIL C 功能安全标准 | 否 |
| LM68660-Q1(1) | LM68660FRZYRQ1 | 6A | |||
| LM68640-Q1(1) | LM68640FRZYRQ1 | 4A | |||
| LM68580-Q1(1) | LM68580FRZYRQ1 | 3.5V 至 42V | 8A | ||
| LM68580-Q1(1) | LM68560FRZYRQ1 | 6A | |||
| LM67680-Q1 | LM67680RZYRQ1 | 3.8V 至 (65V – |VOUT|) |
8A | 功能安全型 | 是 |
| LM67660-Q1(1) | LM67660RZYRQ1 | 6A | |||
| LM67640-Q1 | LM67640RZYRQ1 | 4A |