ZHCSQY9A October 2024 – December 2025 LM65680-Q1
ADVANCE INFORMATION
如 图 5-1 所示,LM656x0-Q1 具有精心设计的引脚排列布局,可在高压引脚(VIN、SW 和 BST)与接地 (PGND) 之间提供至少 0.7mm 的间隙间距,以满足 IPC-2221B 和 IPC-9592B 外部导体间隙规则。从 VIN1 和 VIN2 到 PGND DAP 的间隙为 1.1mm。SW1、SW2、SW3 和 BST 到 PGND DAP 的间隙为 0.7mm。此外,NC(无连接)引脚用于隔离 VIN1 与 PGND1、VIN2 与 PGND2、VIN2 与 BST,以及 BIAS 与 PG。
此外,引脚排列专为、具有更严格的质量、安全性及可靠性要求的关键汽车应用而设计。在引脚 FMEA(故障模式影响分析)中,典型故障场景包括接地短路、输入电源 (VIN) 短路、相邻引脚短路,以及引脚开路情况。这些故障被视为作用于 IC 外部,因此被归类为板级故障,而非 IC 级可靠性故障。此类故障的典型成因包括导致引脚间短路的杂散导电纤维,或电路板制造缺陷引起的走线开路。