ZHCSQO2O August 1998 – May 2026 CD4051B , CD4051B-MIL , CD4052B , CD4052B-MIL , CD4053B , CD4053B-MIL
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS (V) | VDD (V) | RL (kΩ) | |||||
| 截止 (–3dB) 频率通道 开启(正弦波 输入) |
5(1) | 10 | 1 | 公共输出/输入端的 VOS | CD4053 | 30 | MHz |
| 10 | 1 | CD4052 | 25 | ||||
| 10 | 1 | CD4051 | 20 | ||||
| VEE = VSS , 20Log(VOS/VIS) = –3dB |
任意通道的 VOS | 60 | |||||
| 总谐波失真 (THD) | 2(1) | 5 | 10 | 0.3% | % | ||
| 3(1) | 10 | 10 | 0.2% | ||||
| 5(1) | 15 | 10 | 0.12% | ||||
| VEE = VSS,fIS = 1kHz 正弦波 | |||||||
| –40dB 馈通 频率 (所有通道关闭) |
5(1) | 10 | 1 | 公共输出/输入端的 VOS | CD4053 | 8 | MHz |
| VEE = VSS , 20Log(VOS/VIS) = –40dB |
CD4052 | 10 | |||||
| CD4051 | 12 | ||||||
| 任意通道的 VOS | 8 | ||||||
| –40dB 信号 串扰 频率 |
5(1) | 10 | 1 | 3 | MHz | ||
| VEE = VSS , 20Log(VOS/VIS) = –3dB |
各部分之间的差异, 仅限 CD4052 |
共同测量 | 6 | ||||
| 在任意通道上测量 | 10 | ||||||
| 两个 部分之间的差异,仅限 CD4053 |
输入引脚 2 和输出引脚 14 | 2.5 | |||||
| 输入引脚 15 和输出引脚 14 | 6 | ||||||
| 地址或抑制 信号 串扰 |
10 | 10(2) | 65 | mVPEAK | |||
| VEE = 0,VSS = 0,tr,tf = 20ns,mVPEAK VCC = VDD – VSS(方波) |
65 | mVPEAK | |||||