ZHCSQO2O August 1998 – May 2026 CD4051B , CD4051B-MIL , CD4052B , CD4052B-MIL , CD4053B , CD4053B-MIL
PRODUCTION DATA
反射和匹配问题与环路天线理论密切相关,但两者之间也有区别,需要单独讨论。当 PCB 布线以 90° 角拐角时,会发生反射。这种反射的主要原因是布线宽度发生了变化。在拐角的顶点,布线宽度增加到其原来宽度的 1.414 倍。这会影响传输线路特性,尤其是导致反射的布线的分布式电容和自感特性。考虑到并非所有 PCB 布线都是直线,因此肯定会有转弯。图 8-3 展示了渐入佳境的圆角技术。只有最后一个示例保持恒定的布线宽度并能够更大限度地减少反射。