ZHCSQO2O August 1998 – May 2026 CD4051B , CD4051B-MIL , CD4052B , CD4052B-MIL , CD4053B , CD4053B-MIL
PRODUCTION DATA
图 6-1 典型偏置电压
图 6-2 波形,通道开启 (RL = 1kΩ)
图 6-3 波形,通道关闭 (RL = 1kΩ)
图 6-4 关闭通道泄漏电流 — 任何通道关闭
图 6-5 导通通道泄漏电流 — 任何通道开启
图 6-6 关闭通道泄漏电流 — 所有通道关闭
图 6-7 传播延迟 — 地址输入到信号输出
图 6-8 传播延迟 — 抑制输入到信号输出
图 6-9 输入电压测试电路(抗噪)
图 6-10 静态器件电流
图 6-11 通道开启电阻测量电路
图 6-12 输入电流
图 6-13 馈通(所有类型)
图 6-14 任意两个通道间的串扰(所有类型)
图 6-15 双通道或三通道之间的串扰(CD4052B、CD4053B)
图 6-17 24 至 1 多路复用器寻址