ZHCSQO2O August 1998 – May 2026 CD4051B , CD4051B-MIL , CD4052B , CD4052B-MIL , CD4053B , CD4053B-MIL
PRODUCTION DATA
CD4051B 的一种应用是将其与微控制器结合使用以对键盘进行轮询。图 8-1 显示了此类轮询系统的基本原理图。在读取输入时、微控制器使用通道选择引脚在不同通道间循环,以查看用户是否按下了任何按键。此应用采用非常稳健的设置,能够以极低的功耗同时进行多个按键操作。这种设置使用的微控制器引脚也非常少。轮询的缺点是微控制器必须持续扫描按键是否按压,在此过程中几乎无法执行其他操作。
图 8-1 CD4051B 用于帮助读取键盘上的按钮按压操作