ZHCSQO2O August 1998 – May 2026 CD4051B , CD4051B-MIL , CD4052B , CD4052B-MIL , CD4053B , CD4053B-MIL
PRODUCTION DATA
CD4051B 器件是一款单路 8 通道多路复用器,具有 A、B、C 三个二进制控制输入和一个抑制输入。三个二进制信号从 8 个通道中选择 1 个打开,并将 8 个输入中的一个连接至输出。
CD4052B 器件是差分 4 通道多路复用器,具有 A 和 B 两个二进制控制输入以及一个抑制输入。两个二进制输入信号从 4 对通道中选择 1 对打开,并将模拟输入连接到输出。
该器件是一款三路 2 通道多路复用器,具有 A、B、C 三个独立的数字控制输入和一个抑制输入。每个控制输入从一对以单刀双掷配置连接的通道中选择一个。
当这些器件用作多路信号分离器时,CHANNEL IN/OUT 端子是输出,COMMON OUT/IN 端子是输入。