ZHCSQO2O August 1998 – May 2026 CD4051B , CD4051B-MIL , CD4052B , CD4052B-MIL , CD4053B , CD4053B-MIL
PRODUCTION DATA
CD405xB 多路复用器和多路信号分离器系列可接受各种数字和模拟信号电平。数字信号的范围为 3V 至 20V,且接受的模拟信号电平 ≤ 20V。在 VDD – VEE = 18V 时的 15VP-P 信号输入范围内,该器件具有 125Ω 典型值的低导通电阻。该特性使通过开关的信号损耗非常小。
CD405xB 器件也具有高关断电阻,可以防止器件在开关处于关断位置时浪费电能,VDD – VEE = 18V 时的典型通道泄漏电流为 ±100pA。
芯片上的二进制地址解码使通道选择变得更为简单。当通道发生变化时,先断后合系统可消除通道重叠。