ZHCSPU2H December 2022 – October 2024 UCC21551-Q1
PRODMIX

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC21551AQDWKRQ1 | SOIC | DWK | 14 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| UCC21551AQDWRQ1 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| UCC21551BQDWKRQ1 | SOIC | DWK | 14 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| UCC21551CQDWKRQ1 | SOIC | DWK | 14 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |
| UCC21551DQDWKRQ1 | SOIC | DWK | 14 | 2000 | 330 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12 | 16 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC21551AQDWKRQ1 | SOIC | DWK | 14 | 2000 | 353 | 353 | 32 |
| UCC21551AQDWRQ1 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 353 | 353 | 32 |
| UCC21551BQDWKRQ1 | SOIC | DWK | 14 | 2000 | 356 | 356 | 35 |
| UCC21551CQDWKRQ1 | SOIC | DWK | 14 | 2000 | 356 | 356 | 35 |
| UCC21551DQDWKRQ1 | SOIC | DWK | 14 | 2000 | 356 | 356 | 35 |