ZHCSPU2H December 2022 – October 2024 UCC21551-Q1
PRODMIX
图 4-3 DFJ 封装28 引脚 SOIC顶视图| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| DWK/DW | DFJ | |||
| EN | 5 | 9 | I | 设置为高电平时会同时启用两个驱动器输出,而设置为低电平时则会禁用两个输出。如果不使用该引脚,则建议将其连接至 VCCI,以实现更好的抗噪性能。如果保持悬空,则该引脚在内部被拉低。建议在 EN 引脚上使用 RC 滤波器以过滤高频噪声,R = 0Ω 至 100Ω,C = 100pF 至 1000pF。 |
| DT | 6 | 12 | I | DT 引脚配置:
|
| GND | 4 | 4、8、15 | G | 初级侧地基准。初级侧的所有信号都以该地为基准。 |
| INA | 1 | 5 | I | A 通道的输入信号。INA 输入具有兼容 TTL/CMOS 的输入阈值。该引脚在保持开路时在内部被拉至低电平。建议在 INA 上使用 RC 滤波器以过滤高频噪声,R = 10Ω 至 100Ω,C = 10pF 至 100pF。 |
| INB | 2 | 6 | I | B 通道的输入信号。INB 输入具有兼容 TTL/CMOS 的输入阈值。该引脚在保持开路时在内部被拉至低电平。建议在 INB 上使用 RC 滤波器以过滤高频噪声,R = 10Ω 至 100Ω,C = 10pF 至 100pF。 |
| NC | 7 | 1-3、10、11、13、14、16-18 | – | 无内部连接。 |
| NC | 12 | - | – | 无内部连接。 |
| NC | 13 | - | – | 无内部连接。 |
| OUTA | 15 | 26 | O | 驱动器 A 的输出。通过栅极电阻器连接到 A 通道晶体管的栅极。 |
| OUTB | 10 | 21 | O | 驱动器 B 的输出。通过栅极电阻器连接到 B 通道晶体管的栅极。 |
| VCCI | 3 | 7 | P | 初级侧电源电压。使用尽可能靠近器件的低 ESR/ESL 电容器在本地进行去耦(连接至 GND)。 |
| VCCI | 8 | - | P | 初级侧电源电压。此引脚在内部短接至引脚 3。 |
| VDDA | 16 | 27 | P | 驱动器 A 的次级侧电源。使用尽可能靠近器件的低 ESR/ESL 电容器在本地进行去耦(连接至 VSSA)。 |
| VDDB | 11 | 22 | P | 驱动器 B 的次级侧电源。使用尽可能靠近器件的低 ESR/ESL 电容器在本地进行去耦(连接至 VSSB)。 |
| VSSA | 14 | 24.28 | G | 次级侧 A 通道的接地基准。 |
| VSSB | 9 | 19.23 | G | 次级侧 B 通道的接地基准。 |