ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发送器和接收器时序 (CAN FD SIC) | ||||||
| tprop(TxD-busrec) | 传播延迟时间,低电平到高电平的 TXD 边沿到驱动器隐性状态(显性状态到隐性状态) | 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,RCM = 开路;请参阅 图 7-4 | 55 | 80 | ns | |
| tprop(TxD-busdom) | 传播延迟时间,高电平到低电平的 TXD 边沿到驱动器显性状态(隐性状态到显性状态) | 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,RCM = 开路;请参阅 图 7-4 | 55 | 80 | ns | |
| tsk(p) | 脉冲偏斜 (|tpHR – tpLD|) | 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,RCM = 开路;请参阅 图 7-4 | 15 | 25 | ns | |
| tR | 差动输出信号上升时间: | 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,RCM = 开路;请参阅 图 7-4 | 20 | 55 | ns | |
| tF | 差动输出信号下降时间: | 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,RCM = 开路;请参阅 图 7-4 | 30 | 55 | ns | |
| tprop(busrec-RXD) | 传播延迟时间,总线隐性输入到 RXD 高电平输出(显性状态到隐性状态) | 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,RCM = 开路;CCRXD = 15pF;请参阅 图 7-5 | 65 | 110 | ns | |
| tprop(busdom-RXD) | 传播延迟时间,总线显性输入到 RXD 低电平输出(隐性状态到显性状态) | 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,RCM = 开路;CCRXD = 15pF;请参阅 图 7-5 | 60 | 110 | ns | |
| tLOOP | 环路延迟(1) | 45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,CCRXD = 15pF,4.5V ≤ VCAN ≤ 5.5 V,VCC1 ± 2%,请参阅 图 7-6 | 190 | ns | ||
| CAN FD SIC 开关特性 | ||||||
| tPAS_REC_START | 被动隐性阶段的信号增强开始时间 | 从 TXD 上升沿(斜率 < 5ns,50% 阈值)开始测量,持续到信号改善阶段结束; 请参阅 图 7-22 RDIFF_PAS_REC ≥ MIN RDIFF_ACT_REC; RSE_CANH/L ≥ MIN RSE_SIC_REC |
530 | ns | ||
| tACT_REC_START | 主动信号改善阶段的开始时间 | 在 50% 阈值且斜率 < 5ns 时从 TXD 上升沿开始测量。 请参阅 图 7-22 |
120 | ns | ||
| tACT_REC_END | 主动信号改善阶段的结束时间 | 355 | ns | |||
| tΔBit(Bus) | 传输的隐性位宽差异 | 典型条件:45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,CCRXD = 15pF;tΔBit(Bus) = tBit(Bus) -tBit(TXD) 请参阅 图 7-6 |
-10 | 10 | ns | |
| tΔBit(RXD) | 在 5Mbps 下接收的隐性位宽差异(3) | 典型条件:45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,CCRXD = 15pF;tΔBit(RXD) = tBit(RXD) -tBit(TXD) 请参阅 图 7-6 |
-30 | 20 | ns | |
| tΔREC | 接收器时序对称性差异(2) | 典型条件:45Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 100pF,CCRXD = 15pF,tΔREC = tBit(RXD) -tBit(Bus),请参阅 图 7-6 | -20 | 15 | ns | |
| 开关特性 (LIN) | ||||||
| trx_pdr trx_pdf |
接收器上升/下降传播延迟时间(ISO/DIS 17987 参数 31) | RLRXD = 2.4kΩ,CRXD = 20pF(请参阅 图 7-14) | 6 | µs | ||
| trs_sym | 接收器传播对称性延迟时间 接收器上升传播延迟时间(ISO/DIS 17987 参数 32) | 上升沿与下降沿的相对关系,(trx_sym = trx_pdf – trx_pdr),RRXD = 2.4kΩ,CLRXD = 20pF (图 7-14) | -2 | 2 | µs | |
| tLINBUS | LIN 唤醒时间(LIN 总线上用于唤醒的最短显性时间) | 请参阅 图 8-31 | 25 | 100 | 150 | µs |
| tCLEAR | 在 LIN 总线出现卡滞显性故障时清除错误唤醒预防逻辑所需的时间(LIN 总线清除总线卡滞显性故障的隐性时间) | 请参阅 图 8-31 | 10 | 60 | µs | |
| 快速模式 (LIN) | ||||||
| DR | 数据速率 | 5.5V ≤ VSUP ≤ 18V,RLIN = 500Ω 且 CLIN(bus) = 600pF | 200 | kbps | ||
| trx_pdr trx_pdf |
接收器上升/下降传播延迟时间(ISO/DIS 17987 参数 31) | RLRXD = 2.4kΩ,CLRXD = 20pF(请参阅 图 7-14) | 5 | µs | ||
| ttxr/f | LIN 发送器上升和下降时间 | 5.5V ≤ VSUP ≤ 18V,RLIN = 500Ω 且 CLIN(bus) = 600pF | 1.5 | µs | ||
| SPI 开关特性 | ||||||
| fSCK | SCK,SPI 时钟频率 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1,且如果存在寄存器 BYTE_CNT,则 09h[3]=1b(双字节模式) | 2 | MHz | ||
| fSCK | SCK,SPI 时钟频率 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1,且如果存在寄存器 BYTE_CNT,则 09h[3]=0b(单字节模式) | 4 | MHz | ||
| tSCK | SCK,SPI 时钟周期 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-17 如果存在寄存器 BYTE_CNT,则 09h[3]=0b(单字节模式) |
250 | ns | ||
| tSCK | SCK,SPI 时钟周期 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-17 如果存在寄存器 BYTE_CNT,则 09h[3]=1b(双字节模式) |
500 | ns | ||
| tSCKR | SCK 上升时间 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-16 | 40 | ns | ||
| tSCKF | SCK 下降时间 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-17 | 40 | ns | ||
| tSCKH | SCK,SPI 时钟高电平 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-17 如果存在寄存器 BYTE_CNT,则 09h[3]=1b(双字节模式) |
250 | ns | ||
| tSCKH | SCK,SPI 时钟高电平 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-17 如果存在寄存器 BYTE_CNT,则 09h[3]=0b(单字节模式) |
125 | ns | ||
| tSCKL | SCK,SPI 时钟低电平 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-17 如果存在寄存器 BYTE_CNT,则 09h[3]=1b(双字节模式) |
250 | ns | ||
| tSCKL | SCK,SPI 时钟低电平 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-17 如果存在寄存器 BYTE_CNT,则 09h[3]=0b(单字节模式) |
125 | ns | ||
| tnCSS | nCS 芯片选择建立时间 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-16 | 100 | ns | ||
| tnCSH | nCS 芯片选择保持时间 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-16 | 100 | ns | ||
| tnCSD | nCS 芯片选择禁用时间,单字节模式或双字节模式,fSCK ≤2 MHz (3) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1; fSCK ≤ 2MHz 的单字节模式或双字节模式,请参阅 图 7-17 |
50 | ns | ||
| tSISU | 数据输入建立时间 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-17 | 50 | ns | ||
| tSIH | 数据输入保持时间 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-17 | 50 | ns | ||
| tSOV | 数据输出有效 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-17 | 80 | ns | ||
| tRSO | SO 上升时间 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-17 | 40 | ns | ||
| tFSO | SO 下降时间 (2) | 正常模式和待机模式、睡眠模式 - 如果存在 VCC1;请参阅 图 7-17 | 40 | ns | ||