ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
在收到一个 FD Format indicator (FDF) 后跟一个显性保留位后,解码器单元会等待 nBits_idle 个隐性位,然后会将另一个显性位视为 SOF,如图 8-41 所示。表 8-9 定义了 nBits_idle。
| 参数 | 符号 | 值 | |
|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | ||
| 接受新 SOF 之前的隐性位数 | nBits_idle | 6 | 10 |
有两个比特滤波器选项来支持仲裁和数据相位比特率的不同组合。pBitfilter 选项通过寄存器 8'h47[4] 来选择。
如果持续时间小于或等于仲裁位时间的 pBitfilter 最小值(参阅表 8-10),显性信号不被认为是有效信号,也不会重新启动隐性位计数器。如果持续时间大于或等于仲裁位时间的 pBitfilter 最大值,显性信号会重新启动隐性位计数器。
| 参数 | 符号 | 值 | |
|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | ||
| CAN FD 数据相位比特滤波器 1 | pBitfilter1 | 5.00% | 17.50% |
| CAN FD 数据相位比特滤波器 2 | pBitfilter2 | 2.50% | 8.75% |