ZHCSNS0A November   2024  – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  IEC ESD 等级
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  电源特性
    7. 6.7  电气特性
    8. 6.8  时序要求
    9. 6.9  开关特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  VSUP 引脚
      2. 8.3.2  VCC1 稳压器
      3. 8.3.3  VCC2 稳压器
        1. 8.3.3.1 VCC2 电池短路保护
      4. 8.3.4  nRST 引脚
      5. 8.3.5  VEXCC 稳压器
      6. 8.3.6  CAN FD 收发器
        1. 8.3.6.1 驱动器和接收器功能
        2. 8.3.6.2 CAN 总线偏置
      7. 8.3.7  LIN 收发器
        1. 8.3.7.1 LIN 发送器特性
        2. 8.3.7.2 LIN 接收器特性
        3. 8.3.7.3 LIN 端接
      8. 8.3.8  GND
      9. 8.3.9  LIMP 引脚
      10. 8.3.10 高侧开关 (HSS1 - HSS4)
      11. 8.3.11 WAKE1、WAKE2 和 WAKE3/DIR 引脚
        1. 8.3.11.1 WAKE 引脚备用配置
          1. 8.3.11.1.1 VBAT 监测
          2. 8.3.11.1.2 直接驱动
      12. 8.3.12 SDO 引脚
      13. 8.3.13 nCS 引脚
      14. 8.3.14 SCK 引脚
      15. 8.3.15 SDI 引脚
      16. 8.3.16 中断功能 (nINT)
      17. 8.3.17 SW 引脚
      18. 8.3.18 GFO 引脚
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 初始化模式
      2. 8.4.2 正常模式
      3. 8.4.3 待机模式
      4. 8.4.4 重启模式
      5. 8.4.5 失效防护模式
        1. 8.4.5.1 SBC 故障
        2. 8.4.5.2 CAN 收发器故障
        3. 8.4.5.3 LIN 收发器故障( TCAN2857-Q1)
      6. 8.4.6 睡眠模式
      7. 8.4.7 唤醒功能
        1. 8.4.7.1 在睡眠模式下使用 CRXD 请求 (BWRR) 进行 CAN 总线唤醒
        2. 8.4.7.2 LIN 总线唤醒
        3. 8.4.7.3 通过 WAKE 输入终端实现本地唤醒 (LWU)
          1. 8.4.7.3.1 静态唤醒
          2. 8.4.7.3.2 循环检测唤醒
        4. 8.4.7.4 循环唤醒
        5. 8.4.7.5 睡眠模式下的直接驱动
        6. 8.4.7.6 选择性唤醒
          1. 8.4.7.6.1 选择性唤醒模式
          2. 8.4.7.6.2 帧检测
          3. 8.4.7.6.3 唤醒帧 (WUF) 验证
          4. 8.4.7.6.4 WUF ID 验证
          5. 8.4.7.6.5 WUF DLC 验证
          6. 8.4.7.6.6 WUF 数据验证
          7. 8.4.7.6.7 帧错误计数器
          8. 8.4.7.6.8 CAN FD 帧容差
          9. 8.4.7.6.9 8Mbps 滤波
      8. 8.4.8 保护特性
        1. 8.4.8.1  失效防护特性
          1. 8.4.8.1.1 使用睡眠唤醒错误实现睡眠模式
        2. 8.4.8.2  器件复位
        3. 8.4.8.3  悬空端子
        4. 8.4.8.4  TXD 显性超时 (DTO)
        5. 8.4.8.5  LIN 总线卡在显性状态系统故障:错误唤醒锁定
        6. 8.4.8.6  CAN 总线短路电流限制
        7. 8.4.8.7  热关断
        8. 8.4.8.8  欠压和过压锁定与未供电器件
          1. 8.4.8.8.1 欠压
            1. 8.4.8.8.1.1 VSUP 和 VHSS 欠压
            2. 8.4.8.8.1.2 VCC1 欠压
            3. 8.4.8.8.1.3 VCC2 和 VEXCC 欠压
            4. 8.4.8.8.1.4 VCAN 欠压
          2. 8.4.8.8.2 VCC1、VCC2 和 VEXCC 过压
          3. 8.4.8.8.3 VCC1、VCC2 和 VEXCC 短路
        9. 8.4.8.9  看门狗
          1. 8.4.8.9.1 看门狗错误计数器和操作
          2. 8.4.8.9.2 看门狗 SPI 编程
            1. 8.4.8.9.2.1 看门狗配置寄存器锁定和解锁
          3. 8.4.8.9.3 看门狗计时
          4. 8.4.8.9.4 问答看门狗
            1. 8.4.8.9.4.1 WD 问答基本信息
            2. 8.4.8.9.4.2 问答寄存器和设置
            3. 8.4.8.9.4.3 WD 问答值生成
              1. 8.4.8.9.4.3.1 应答比较
              2. 8.4.8.9.4.3.2 2 位看门狗应答计数器的序列
            4. 8.4.8.9.4.4 问答 WD 示例
              1. 8.4.8.9.4.4.1 所需行为的示例配置
              2. 8.4.8.9.4.4.2 执行问答序列的示例
        10. 8.4.8.10 总线故障检测和通信
    5. 8.5 编程
      1. 8.5.1 SPI 通信
        1. 8.5.1.1 循环冗余校验
        2. 8.5.1.2 芯片选择非 (nCS):
        3. 8.5.1.3 SPI 时钟输入 (SCK):
        4. 8.5.1.4 SPI 数据输入 (SDI):
        5. 8.5.1.5 SPI 数据输出 (SDO):
      2. 8.5.2 EEPROM
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 CAN 总线负载能力、长度和节点数
      2. 9.1.2 CAN 端接
        1. 9.1.2.1 端接
      3. 9.1.3 通道扩展
        1. 9.1.3.1 LIN 通道扩展
        2. 9.1.3.2 CAN FD 通道扩展
      4. 9.1.4 器件欠压信息
      5. 9.1.5 典型应用
        1. 9.1.5.1 设计要求
          1. 9.1.5.1.1 LTXD 显性状态超时应用手册
        2. 9.1.5.2 详细设计过程
          1. 9.1.5.2.1 CAN 详细设计过程
          2. 9.1.5.2.2 LIN 详细设计过程
        3. 9.1.5.3 应用曲线
    2. 9.2 电源相关建议
    3. 9.3 布局
      1. 9.3.1 布局指南
      2. 9.3.2 布局示例
  11. 10寄存器
    1. 10.1 寄存器
      1. 10.1.1  DEVICE_ID_y 寄存器(地址 = 00h + 公式)[复位 = xxh]
      2. 10.1.2  REV_ID 寄存器(地址 = 08h)[复位 = 2Xh]
      3. 10.1.3  SPI_CONFIG 寄存器(地址 = 09h)[复位 = 00h]
      4. 10.1.4  CRC_CNTL 寄存器(地址 = 0Ah)[复位 = 00h]
      5. 10.1.5  CRC_POLY_SET(地址 = 0Bh)[复位 = 00h]
      6. 10.1.6  SBC_CONFIG(地址 = 0Ch)[复位 = 06h]
      7. 10.1.7  VREG_CONFIG1(地址 = 0Dh)[复位 = 80h]
      8. 10.1.8  SBC_CONFIG1 寄存器(地址 = 0Eh)[复位 = 01h]
      9. 10.1.9  Scratch_Pad_SPI 寄存器(地址 = 0Fh)[复位 = 00h]
      10. 10.1.10 CAN_CNTRL_1 寄存器(地址 = 10h)[复位 = 04h]
      11. 10.1.11 WAKE_PIN_CONFIG1 寄存器(地址 = 11h)[复位 = 00h]
      12. 10.1.12 WAKE_PIN_CONFIG2 寄存器(地址 = 12h)[复位 = 02h]
      13. 10.1.13 WD_CONFIG_1 寄存器(地址 = 13h)[复位 = 82h]
      14. 10.1.14 WD_CONFIG_2 寄存器(地址 = 14h)[复位 = 60h]
      15. 10.1.15 WD_INPUT_TRIG 寄存器(地址 = 15h)[复位 = 00h]
      16. 10.1.16 WD_RST_PULSE 寄存器(地址 = 16h)[复位 = 00h]
      17. 10.1.17 FSM_CONFIG 寄存器(地址 = 17h)[复位 = 00h]
      18. 10.1.18 FSM_CNTR 寄存器(地址 = 18h)[复位 = 00h]
      19. 10.1.19 DEVICE_CONFIG0 寄存器(地址 = 19h)[复位 = 10h]
      20. 10.1.20 DEVICE_CONFIG1(地址 = 1Ah)[复位 = 00h]
      21. 10.1.21 DEVICE_CONFIG2(地址 = 1Bh)[复位 = 00h]
      22. 10.1.22 SWE_TIMER(地址 = 1Ch)[复位 = 28h]
      23. 10.1.23 LIN_CNTL(地址 = 1Dh)[复位 = 20h]
      24. 10.1.24 HSS_CNTL(地址 = 1Eh)[复位 = 00h]
      25. 10.1.25 PWM1_CNTL1(地址 = 1Fh)[复位 = 00h]
      26. 10.1.26 PWM1_CNTL2(地址 = 20h)[复位 = 00h]
      27. 10.1.27 PWM1_CNTL3(地址 = 21h)[复位 = 00h]
      28. 10.1.28 PWM2_CNTL1(地址 = 22h)[复位 = 00h]
      29. 10.1.29 PWM2_CNTL2(地址 = 23h)[复位 = 00h]
      30. 10.1.30 PWM2_CNTL3(地址 = 24h)[复位 = 00h]
      31. 10.1.31 TIMER1_CONFIG(地址 = 25h)[复位 = 00h]
      32. 10.1.32 TIMER2_CONFIG(地址 = 26h)[复位 = 00h]
      33. 10.1.33 RSRT_CNTR(地址 = 28h)[复位 = 40h]
      34. 10.1.34 nRST_CNTL(地址 = 29h)[复位 = 2Ch]
      35. 10.1.35 WAKE_PIN_CONFIG3 寄存器(地址 = 2Ah)[复位 = E0h]
      36. 10.1.36 WAKE_PIN_CONFIG4 寄存器(地址 = 2Bh)[复位 = 22h]
      37. 10.1.37 WD_QA_CONFIG 寄存器(地址 = 2Dh)[复位 = 0Ah]
      38. 10.1.38 WD_QA_ANSWER 寄存器(地址 = 2Eh)[复位 = 00h]
      39. 10.1.39 WD_QA_QUESTION 寄存器(地址 = 2Fh)[复位 = 3Ch]
      40. 10.1.40 SW_ID1 寄存器(地址 = 30h)[复位 = 00h]
      41. 10.1.41 SW_ID2 寄存器(地址 = 31h)[复位 = 00h]
      42. 10.1.42 SW_ID3 寄存器(地址 = 32h)[复位 = 00h]
      43. 10.1.43 SW_ID4 寄存器(地址 = 33h)[复位 = 00h]
      44. 10.1.44 SW_ID_MASK1 寄存器(地址 = 34h)[复位 = 00h]
      45. 10.1.45 SW_ID_MASK2 寄存器(地址 = 35h)[复位 = 00h]
      46. 10.1.46 SW_ID_MASK3 寄存器(地址 = 36h)[复位 = 00h]
      47. 10.1.47 SW_ID_MASK4 寄存器(地址 = 37h)[复位 = 00h]
      48. 10.1.48 SW_ID_MASK_DLC 寄存器(地址 = 38h)[复位 = 00h]
      49. 10.1.49 DATA_y 寄存器(地址 = 39h + 公式)[复位 = 00h]
      50. 10.1.50 SW_RSVD_y 寄存器(地址 = 41h + 公式)[复位 = 00h]
      51. 10.1.51 SW_CONFIG_1 寄存器(地址 = 44h)[复位 = 50h]
      52. 10.1.52 SW_CONFIG_2 寄存器(地址 = 45h)[复位 = 00h]
      53. 10.1.53 SW_CONFIG_3 寄存器(地址 = 46h)[复位 = 1Fh]
      54. 10.1.54 SW_CONFIG_4 寄存器(地址 = 47h)[复位 = 00h]
      55. 10.1.55 SW_CONFIG_RSVD_y 寄存器(地址 = 48h + 公式)[复位 = 00h]
      56. 10.1.56 HSS_CNTL2(地址 = 4Dh)[复位 = 00h]
      57. 10.1.57 EEPROM_CONFIG(地址 = 4Eh)[复位 = 00h]
      58. 10.1.58 HSS_CNTL3(地址 = 4Fh)[复位 = 00h]
      59. 10.1.59 INT_GLOBAL 寄存器(地址 = 50h)[复位 = 00h]
      60. 10.1.60 INT_1 寄存器(地址 = 51h)[复位 = 00h]
      61. 10.1.61 INT_2 寄存器(地址 = 52h)[复位 = 40h]
      62. 10.1.62 INT_3 寄存器(地址 = 53h)[复位 = 00h]
      63. 10.1.63 INT_CANBUS_1 寄存器(地址 = 54h)[复位 = 00h]
      64. 10.1.64 INT_7(地址 = 55h)[复位 = 00h]
      65. 10.1.65 INT_EN_1 寄存器(地址 = 56h)[复位 = FFh]
      66. 10.1.66 INT_EN_2 寄存器(地址 = 57h)[复位 = 7Eh]
      67. 10.1.67 INT_EN_3 寄存器(地址 = 58h)[复位 = FEh]
      68. 10.1.68 INT_EN_CANBUS_1 寄存器(地址 = 59h)[复位 = BFh]
      69. 10.1.69 INT_4 寄存器(地址 = 5Ah)[复位 = 00h]
      70. 10.1.70 INT_6 寄存器(地址 = 5Ch)[复位 = 00h]
      71. 10.1.71 INT_EN_4 寄存器(地址 = 5Eh)[复位 = DFh]
      72. 10.1.72 INT_EN_6 寄存器(地址 = 60h)[复位 = FFh]
      73. 10.1.73 INT_EN_7 寄存器(地址 = 62)[复位 = FFh]
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 CAN 收发器物理层标准:
      2. 11.1.2 LIN 收发器物理层标准
      3. 11.1.3 EMC 要求:
      4. 11.1.4 符合性测试要求:
      5. 11.1.5 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息
    1. 13.1 机械数据

CAN 总线负载能力、长度和节点数

ISO 11898-2:2024 标准规定最大总线长度为 40 米,最大桩线长度为 0.3 米。但是,如果设计得当,用户可以获得更长的电缆长度、桩线长度和更多的节点。如果节点数量较多,则需要具有高输入阻抗的收发器,例如本收发器系列。

许多 CAN 组织和标准已将 CAN 的使用范围扩展至原始 ISO 11898-2:2024 标准之外的应用。这些组织并在总线的数据速率、电缆长度和寄生负载方面做出了系统层面的权衡决策。例如,这些 CAN 系统级规范包括 ARINC825、CANopen、DeviceNet、SAEJ2284、SAEJ1939 和 NMEA200。

CAN 网络系统设计就是做出一系列的权衡。ISO 11898-2 规定了总线负载为 60Ω(两个并联端接电阻器)时的驱动器差分输出,其中该差分输出必须大于 1.5V。TCAN285x-Q1 可在超出此负载范围时满足 1.5V 要求,并在 45Ω 总线负载时满足 1.4V 差分输出要求。该系列收发器的差分输入阻抗至少为 30kΩ。如果总线上有 167 个这样的并联收发器,这就相当于 180Ω 差分负载与 60Ω 端接电阻并联,因此总线负载总共为 45Ω。因此,该系列理论上在单个总线段上最多支持 167 个收发器,但为了满足每个接收节点 1.2V 的最小差分输入电压要求,会留有一定的裕度。但在 CAN 网络设计中,考虑到系统和电缆中的信号损失、寄生负载、时序、网络失衡、接地偏移和信号完整性等问题,必须留有一定的裕度,因此实际的最大节点数通常会减少很多。此外,通过对系统设计和数据速率加以谨慎权衡,还可以使总线长度超过原始 ISO 11898-2:2024 标准规定的 40m。例如,CANopen 网络设计指南允许通过更改终端电阻和布线、减少节点数(少于 64 个)并显著降低数据速率,将网络扩展至 1km。

这种 CAN 网络设计灵活性是其主要优势之一,允许以原始 ISO11898-2 CAN 标准为基础建立系统级网络扩展和附加标准。不过,在利用这种灵活性时,CAN 网络系统设计人员必须保证良好的网络设计,以确保网络稳定运行。