ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有集成的看门狗功能。该器件通过在寄存器 8'h13[7:6] 的WD_CONFIG 处的 WD_CONFIG_1 进行 SPI 编程来提供默认的基于窗口、超时和问答 (Q&A) 看门狗。只有当器件处于待机模式时,才能对看门狗配置和类型进行编程。正常模式支持全部三种看门狗配置,而待机模式默认为超时看门狗。当器件进入待机模式时,看门狗配置会自动更改为超时看门狗。通过将寄存器 8'h13[2] 编程为 1b,可以将待机模式看门狗配置为与正常模式相同的类型。看门狗在睡眠模式下默认关断,但可以通过在寄存器 8'h13[3] 将 WD_SLP_EN 编程为 1b,将其配置为处于工作状态的超时看门狗。
从重启模式进入待机模式时,nRST 从低电平转换到高电平。该转换启动 tINITWD 计时器并在重启模式下包括 tRSTN_act 计时器。WD 触发输入必须发生在该初始长窗口超时之前。初始长窗口默认为 600ms,但可以在寄存器 8'h13[1:0] 的 WD_LW_SEL 处编程为其他值。有关时序图,请参阅图 8-57。提供长窗口看门狗后,在待机模式中配置的看门狗立即启动。
进入正常模式时,已编程的看门狗计时器会根据编程的配置启动。看门狗计时器在睡眠、重启和失效防护模式下关断。LIMP 引脚提供跛行回家功能。处于睡眠模式时,LIMP 引脚会关闭。当错误计数器超过看门狗触发事件电平时,LIMP 引脚导通,从而将 LIMP 拉至接地,如“LIMP 引脚”部分所述。
看门狗具有广泛的可配置性,包括能够选择超时或 Q&A 看门狗。在待机模式下看门狗默认为启用,但可以通过设置寄存器 8'h14[0] = 1b 来禁用看门狗。可以将寄存器 8'h13[7:6] 设置为 00b 以禁用 WD。提供了一个 WD 错误计数器,请参阅节 8.4.8.9.1以了解该计数器的说明。图 8-58 提供了待机模式下看门狗流程图。看门狗可以在睡眠模式下启用,但仅用作超时看门狗。VCC1 在睡眠模式下必须启用。图 8-59 流程图展示了在睡眠模式下启用或禁用看门狗时器件的行为。