ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
该输入引脚用于输入 SPI 的时钟,以同步输入和输出串行数据位流。默认的 SPI 模式 0 为:数据输入在 SCK 上升沿采样,SPI 数据输出在 SCK 下降沿变化。请参阅 图 8-50。图示提供了基于模式 0(默认值)的时序。表 8-26 提供可配置模式及其对应的时钟相位。
| 模式 | CPOL | CPHA | 时钟相位 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 数据会在上升沿进行采样,并在下降沿移位 |
| 1 | 0 | 1 | 数据会在下降沿进行采样,并在上升沿移位 |
| 2 | 1 | 0 | 数据会在下降沿进行采样,并在上升沿移位 |
| 3 | 1 | 1 | 数据会在上升沿进行采样,并在下降沿移位 |