ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
表 10-132 展示了 INT_EN_2,表 10-133 中对此进行了介绍。
返回表 10-1。
INT_2 的中断屏蔽
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS_EN | PWRON_EN | OVCC1_EN | UVSUP5_EN | UVSUP3_EN | UVCC1_EN | TSD_VCC1_VEXCC_EN | SME_EN |
| R-0b | R-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R-0b |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SMS_EN | R | 0b | SMS 只读 |
| 6 | PWRON_EN | R | 1b | 上电只读 |
| 5 | OVCC1_EN | R/W | 1b | VCC1 过压屏蔽 |
| 4 | UVSUP5_EN | R/W | 1b | VSUP5 欠压屏蔽 |
| 3 | UVSUP3_EN | R/W | 1b | VSUP3 欠压屏蔽 |
| 2 | UVCC1_EN | R/W | 1b | VCC1 欠压屏蔽 |
| 1 | TSD_VCC1_VEXCC_EN | R/W | 1b | VCC1 和 VEXCC 热关断屏蔽 |
| 0 | SME_EN | R | 0b | SME 只读 |