ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
表 10-13 显示了 SBC_CONFIG,表 10-14 对其进行了介绍。
返回表 10-1。
该寄存器用于设置 SBC 所处的模式以及正在编程的高侧开关。配置 VCC2 操作。
如果使用,位 0、1、6 和 7 会保存到 EEPROM
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCC1_OV_SEL | VEXCC_ILIM_DIS | PWM_SEL | RSVD | SBC_MODE_SEL | VCC2_CFG | ||
| R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R-0b | R/W/H-01b | R/W-10b | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | VCC1_OV_SEL | R/W | 0b | OVCC1 阈值选择 0b = 阈值下限 1b = 阈值上限 |
| 6 | VEXCC_ILIM_DIS | R/W | 0b | VEXCC 电流限制禁用 0b = 启用 1b = 禁用 |
| 5 | PWM_SEL | R/W | 0b | PWM 选择 0b = PWM1 和 PWM2 1b = PWM3 和 PWM4 |
| 4 | RSVD | R | 0b | 保留 |
| 3-2 | SBC_MODE_SEL | R/W/H | 01b | SBC 模式选择 00b = 睡眠模式 01b = 待机模式 10b = 正常模式 11b = 保留 |
| 1-0 | VCC2_CFG | R/W | 10b | VCC2 电压稳压器配置 00b = 在所有 SBC 模式下关闭 01b = 在除失效防护模式之外的所有 SBC 模式下开启 10b = 在除睡眠模式和失效防护模式之外的所有 SBC 模式下开启 11b = RSVD |