ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
| 块 | 重启 | 睡眠 | 待机 | 正常 | 失效防护 |
|---|---|---|---|---|---|
| nINT | 高电平(VCC1 存在) 关闭(其他情况) | 高电平(VCC1 存在) 高阻态(其他情况) | 有效 | 有效 | 高阻态 |
| GFO | 编程的工作状态(VCC1 存在) 关闭(其他情况) | 编程的工作状态(VCC1 存在); 高阻态(VCC1 关闭) | 有效 | 有效 | 高阻态 |
| SW | 关闭 | 支持唤醒/关闭 | 有效 | 有效 | 支持唤醒/关闭 |
| HSSx | 关闭 | 关闭(默认);如果 WAKE 引脚设置为循环检测,则 HSS4 可以开启;任何 HSSx 都可以配置为直接驱动 | 根据编程 | 根据编程 | 关闭 - 如果 WAKE 引脚设置为循环检测,则 HSS4 可以开启 |
| LIMP(开漏低电平有效) | 与上一状态相同: 由于失效防护模式或 WD 错误而变为低电平 | 进入睡眠模式之前的上一状态 | 进入待机模式之前的上一状态 | 进入正常模式之前的上一状态 | 低 |
| WAKEx | 关闭 | 根据编程 | 根据编程 | 关闭 | 有效 |
| CRXD | 高电平(VCC1 存在) | 高电平(VCC1 存在); 高阻态(VCC1 关闭) | 取决于收发器配置 | 取决于收发器配置 | 高阻态 |
| LRXD | 高电平(VCC1 存在) | 高电平(VCC1 存在); 高阻态(VCC1 关闭) | 取决于收发器配置 | 取决于收发器配置 | 高阻态 |
| nRST | 低 | 低电平(VCC1 关闭);高电平(VCC1 开启) | 高 | 高 | 关闭 |
| SPI | 关闭 | 有效(如果 VCC1 存在) | 有效 | 有效 | 关闭 |
| 看门狗 | 关闭 | 关闭,但 VCC1 存在时可以编程为开启 | 出现第一个长脉冲时默认开启,但可以编程为关闭 | 有效 | 关闭 |
| 低功耗 CAN RX | 默认开启以提供支持唤醒功能 | 默认开启以提供支持唤醒功能 | 开启(如果支持唤醒) | 开启(如果支持唤醒) | 默认开启以提供支持唤醒功能 |
| CAN 收发器 | 关闭 | 关闭 | 可编程 - 仅限接收器 | 可编程 | 关闭 |
| 低功耗 LIN RX | 默认开启以提供支持唤醒功能 | 默认开启以提供支持唤醒功能 | 开启(如果支持唤醒) | 开启(如果支持唤醒) | 默认开启以提供支持唤醒功能 |
| LIN 收发器 | 关闭 | 关闭 | 可编程 - 仅限接收器 | 可编程 | 关闭 |
| LIN 总线端接 | 弱电流上拉 | 弱电流上拉 | 35kΩ(典型值) | 35kΩ(典型值) | 弱电流上拉 |
| VCC1 | 斜坡 | 关闭(默认);可编程为开启 | 开启 | 开启 | 关闭 |
| VCC2 | 斜坡 | 关闭(默认);可编程为开启 | 开启(默认);可编程为关闭 | 开启(默认);可编程为关闭 | 关闭 |
| VEXCC | 在初始配置后斜坡升 | 关闭(默认);可编程为开启 | 可编程 | 可编程 | 关闭 |
对于状态图,默认情况下 SPI 在睡眠模式下处于关闭状态。SPI 可配置为在包括选择性唤醒子状态的睡眠模式下工作,如图 8-20 所示。