ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
表 10-15 展示了 VREG_CONFIG1,表 10-16 中对此进行了介绍。
返回表 10-1。
该寄存器控制 VCC1 和外部 PNP 配置。
位 0 至位 7 会保存到 EEPROM(如果使用)
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC1_CFG | VEXT_CFG | VCC1_SINK | VEXT_V_CFG | ||||
| R/W-10b | R/W-00b | R/W-0b | R/W-000b | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | VCC1_CFG | R/W | 10b | VCC1 稳压器配置 00b = 保留 01b = 在除失效防护模式之外的所有 SBC 模式下开启 10b = 在除睡眠模式和失效防护模式之外的所有 SBC 模式下开启 11b = RSVD |
| 5-4 | VEXT_CFG | R/W | 00b | VEXCC 外部 PNP 配置 00b = 在所有 SBC 模式下关闭 01b = 在除失效防护模式之外的所有 SBC 模式下开启 10b = 在除睡眠模式和失效防护模式之外的所有 SBC 模式下开启 11b = RSVD |
| 3 | VCC1_SINK | R/W | 0b | VCC1 灌电流控制。VCC1 启用时,该灌电流开启 0b = 10µA 1b = 100µA |
| 2-0 | VEXT_V_CFG | R/W | 000b | 外部 PNP 电压控制 000b = 1.8V 001b = 2.5V 010b = 3.3V 011b = 5V 100b = 负载共享 101b - 111b = 保留 |