ZHCSNS0A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
表 10-63 展示了 TIMER1_CONFIG,表 10-64 中对此进行了介绍。
返回表 10-1。
设置计时器 1 的周期和导通时间。仔细选择非常重要,因为无法选择 200ms 的导通宽度和 10ms 的周期。Timer1 或 Timer2 选择无法在循环唤醒、HSS 或循环检测唤醒之间共享。项这些计时器仅支持这三项功能中的一个。Timer1 可用于一项功能,而 TImer2 可用于另一项功能数。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMER1_ON_WIDTH | TIMER1_CYC_WK_EN | TIMER1_PERIOD | |||||
| R/W-0000b | R/W-0b | R/W-000b | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | TIMER1_ON_WIDTH | R/W | 0000b | 设置计时器 1 的高侧开关导通时间 (ms) 0000b = 关断(HSS 为高阻抗) 0001b = 0.1 0010b = 0.3 0011b = 0.5 0100b = 1 0101b = 10 0110b = 20 0111b = 30 1000b = 40 1001b = 50 1010b = 60 1011b = 80 1100b = 100 1101b = 150 1110b = 200 1111b = 导通(HSS 100% 导通) |
| 3 | TIMER1_CYC_WK_EN | R/W | 0b | 为循环唤醒启用 timer1 0b = 禁用 1b = 启用 |
| 2-0 | TIMER1_PERIOD | R/W | 000b | 设置计时器 1 的计时器周期 (ms) 000b = 10 001b = 20 010b = 50 011b = 100 100b = 200 101b = 500 110b = 1000 111b = 2000 |