ZHCSLT9C March 2022 – February 2025 LMK5B33216
PRODUCTION DATA
当 ROM 页无法满足启动时钟要求时,集成的 EEPROM 支持用户自定义的启动输出时钟。DPLL、SYSREF 和 GPIO 寄存器不由 EEPROM 值设置,而是由 ROM 详细说明 初始化。如果从 ROM 页加载的 DPLL 设置对系统无效,则 APLL 将转而锁定到 XO 输入。在正确配置 DPLL 寄存器后,DPLL 基准输入即视为有效,并可以锁定到 DPLL。
器件 EEPROM 覆盖可通过存储在 EEPROM 中的 ROM_PLUS_EE bit (R20[7]) 进行设置。ROM_PLUS_EE 位的出厂默认 EEPROM 设置为 0。