ZHCSLT9C March 2022 – February 2025 LMK5B33216
PRODUCTION DATA
表 9-2 展示了该器件的不同引脚状态。
| 引脚名称 | 断电 | 状态 | POR (SPI) | 状态 | POR (I2C) | 状态 | 正常运行 | 状态 | 软复位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PD# |
低 |
2 电平输入 |
PD# 从低电平转换为高电平 |
PD# 从低电平转换为高电平 |
高电平 |
2 电平输入 |
高电平 |
2 电平输入 |
||
| GPIO0 | 已准备好进行 POR | 3 电平输入 | EEPROM/ROM 选择 | 3 电平输入 | EEPROM/ROM 选择 | 3 电平输入 | 请参阅表 | GPIO |
不可用 | |
| GPIO1 | 已准备好进行 POR | 2 电平输入 | VDD | 2 电平输入 | GND | 2 电平输入 | 请参阅表 | GPIO |
不可用 | |
| GPIO2 | 已准备好进行 POR | 3 电平输入 | EEPROM/ROM 选择 | 3 电平输入 | EEPROM/ROM 选择 | 3 电平输入 | 请参阅表 | GPIO |
不可用 | |
| SCS_A DD | 已准备好进行 POR | 3 电平输入 | SCS | 2 电平输入 | I2C 地址选择 | 3 电平输入 | 基于 POR 的 2 电平或 3 电平输入 |
不适用 | ||
| SDIO | 不适用 | SDIO | 数据 I/O | SDA | 数据 I/O | 基于 POR 的 SDIO 或 SDA 控制接口串行数据输入/输出 | ||||
| SCK | 不适用 | SCK | 时钟输入 | SCL | 时钟输入 | 基于 POR 的 SCK 或 SCL 控制接口串行时钟输入 | ||||