ZHCSLT9C March 2022 – February 2025 LMK5B33216
PRODUCTION DATA
LMK5B33216 采用 6 个输出源多路复用器,以将频率源分配到相应的输出组。OUT0 和 OUT1 上的 6:1 多路复用器最为灵活,可在各个 APLL 后分频器、缓冲 XO 或缓冲基准输入之间做出选择以作为输出频率源。为 OUT2 和 OUT3 和 OUT14 和 OUT15 组提供信号的 3:1 多路复用器可以在 BAW APLL 后分频器、APLL2 后分频器或 APLL1 主后分频器之间选择频率源。为 OUT4 至 OUT13 组提供信号的 2:1 多路复用器可从 BAW APLL 后分频器或 APLL2 后分频器中选择一个频率源。
表 8-6 列出了输出源多路复用器的可用选项。
| 输出源多路复用器选项 | 输出及选项 | 说明 |
|---|---|---|
| REFx | OUT0、OUT1 | 当配置 R48[4:0] 且设置 R78[5] 时,输出通道多路复用器来源于所选基准输入。 R48[4:0] = 0x0 表示无,0x1 表示 REF0,0x2 表示 REF1, |
| XO | OUT0、OUT1 | 输出通道多路复用器来自 XO 输入。 |
| APLL1 PRI | OUT0、OUT1、OUT2、OUT3、OUT14、OUT15 | 输出通道多路复用器来自 APLL1 主后分频器输出。 |
| APLL1 SEC | OUT0、OUT1 | 输出通道多路复用器来自 APLL1 次级后分频器输出。 |
| APLL2 | 所有 OUTx | 输出通道多路复用器来自 APLL2 后分频器输出。 |
| APLL3 (BAW) | 所有 OUTx | 输出通道多路复用器来自 BAW APLL 后分频器输出。 |