ZHCSLT9C March 2022 – February 2025 LMK5B33216
PRODUCTION DATA
方程式 1 可计算相位检测器频率,该频率在方程式 2 的 APLL VCO 频率计算中用于求解 VCO 频率。
其中
APLL2 或 BAW APLL 具有介于 0mA 至 5.8mA 之间的可编程电荷泵设置,步长为 0.4mA。使用 0.8mA 或更高的电荷泵电流可让 BAW APLL 实现出色性能。APLL1 具有 1.6mA、3.2mA、4.8mA 或 6.4mA 的可编程电荷泵设置。