ZHCSLT9C March 2022 – February 2025 LMK5B33216
PRODUCTION DATA
禁用 ZDM 同步后,支持在 1PPS 输入之间进行无中断切换,但切换事件必须仅在 DPLL 获取锁定后发生。如果在 DPLL 最初锁定之前发生切换,则不是无中断切换,并且 DPLL 所需的锁定时间将是不确定的。在这种情况下,请对 DPLL 进行软复位以锁定到所选输入。在应用中,系统主机可以通过 STATUS 引脚或位来监控 DPLL 锁定状态,从而确定在允许 1PPS 输入之间的切换之前是否已锁定 DPLL。DPLL 锁定时间由 DPLL 带宽(1PPS 输入时通常为 10mHz)决定。